Publicar produtos
Halo Wall 2360 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Wall 2360 Design by Martin Azua

Traduzido por Google,
Arandela. Através da sua dupla cobertura em metacrilato, consegue uma iluminação de qualidade difusa com tecnologia LED que permanece oculta. Material convertido em luz quase magicamente.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-halo-wall-2360_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall Fixture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.5
  • Largura (polegadas)40.25
  • Profundidade (polegadas)2.25
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)3.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States