Publicar produtos
Halo Wall 2361 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Wall 2361 Design by Martin Azua

Traduzido por Google,
Arandela. As hastes de luz, ancoradas a um perfil de alumínio, são dispostas em torno de um eixo central perpendicular, em paralelo ou em ângulo. O caráter modular permite a configuração de grandes murais de luzes interconectadas.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-halo-wall-2361_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall Fixture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)40.25
  • Largura (polegadas)83.25
  • Profundidade (polegadas)2.5
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)11.89
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States