Publicar produtos
Palo Alto 4516 Design by Xucla
Vibia

Palo Alto 4516 Design by Xucla

Traduzido por Google,
Palo Alto é uma lâmpada externa de ângulo reto alto. Projetado por Josep Lluís Xuclà, está disponível nos acabamentos marrom e verde.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-palo-alto-4516_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de produtosOutdoor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)110.25
  • Largura (polegadas)33.5
  • Profundidade (polegadas)9.75
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)36.48
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures