Publicar produtos
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Lâmpada de parede. Desenho de Ichiro Iwasaki. Luminária de parede para leitura, ideal para quartos. O difusor pode girar e girar para trazer a luz para onde é necessária. Disponível em acabamentos fosco preto e creme.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-pin-1680_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall Lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15.25
  • Largura (polegadas)4
  • Profundidade (polegadas)9.75
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)2.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring