Publicar produtos
Sticks 7338 floor double M UL
Sticks 7338 floor double M UL
    Vibia

    Sticks 7338 floor double M UL

    Traduzido por Google,
    Sticks Luminária de pé com duas hastes, produzindo efeito de iluminação ambiente ou luz indireta dependendo da rotação da haste. Inclui cabo elétrico com plugue para facilitar a instalação.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-sticks-7338_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosSticks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)21.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Puerto Rico
    United States