Publicar produtos
WIREFLOW 0345 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0345 Design by Arik Levy

Traduzido por Google,

Fluxo de arame desenhado por Arik Levy. Elegante e amorfa, esta luminária escultural combina pontos de luz LED artesanais de vidro prensado e fio elétrico preto industrial para realizar instalações de iluminação artísticas e únicas. O design pode ser modificado para criar uma solução completamente única e personalizada. O dossel (alimentação de energia) pode ser posicionado no teto ou na parede.

Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-wireflow-0345
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring