Publicar produtos
Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order

Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order

Traduzido por Google,
Tão tranquilo quanto uma paisagem branca de inverno, este reflexo deslumbrante de brancos e manchas de gelo.
Especificação
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabianca-sparkling-quartz-countertop
  • Familia de productoClassic Collection
  • Grupo de produtosBianca Sparkling BQ501
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emVietnam
  • Fabricado emVietnam
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
  • Classificação IFCCobrindo
  • Código ETIMEC010182
  • Nome ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
  • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Número OmniClass23-21 19 15
  • Título OmniclassSpecialty Casework