Publicar produtos
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop

    Galilea Honed Quartz Countertop

    Traduzido por Google,

    Galilea combina tons frios de bege com grãos brancos, taupe e esfumaçados para um visual natural, inspirado na terra. Delicados veios brancos sobre um fundo cinza concreto criam uma estética refinada e atemporal.

    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagalilea-quartz-countertop
    • Familia de productoClassic Collection
    • Grupo de produtosGalilea BQ3603
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)130
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emVietnam
    • Fabricado emVietnam
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework