Publicar produtos
Merazo Quartz Countertop
Merazo Quartz Countertop
Merazo Quartz Countertop

    Merazo Quartz Countertop

    Traduzido por Google,
    Inspirado no mármore Calacatta natural, o Vicostone Merazo apresenta um visual profundo e moderno. Com um fundo quente e veios em tons de branco frio que remetem ao quartzito, este design é luxuoso e versátil para interiores.
    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamerazo-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de produtosMerazo BQ9800
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)130
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emVietnam
    • Fabricado emVietnam
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework

    Disponibilidade da região

    América do Norte