Publicar produtos
Parsenn Quartz Countertop
Parsenn Quartz Countertop
Parsenn Quartz Countertop

    Parsenn Quartz Countertop

    Traduzido por Google,
    Parsenn se inspira no mármore Calacatta natural, mas suaviza os veios para um visual moderno e elegante. Os veios em tons de cinza quente harmonizam-se com o fundo branco, que remete ao mármore, e com pequenos veios cinza espalhados que parecem dançar ao redor.
    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaparsenn-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de produtosParsenn BQ8627
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)130
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emVietnam
    • Fabricado emVietnam
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework