Publicar produtos
Prima Quartz Countertop
Prima Quartz Countertop
Prima Quartz Countertop

    Prima Quartz Countertop

    Traduzido por Google,
    Inspirada no mármore Calacatta natural, a famosa pedra italiana, a Vicostone lançou seu design Calacatta na exposição Marmomacc em 2011. O design foi a primeira pedra industrializada do mundo a capturar com precisão a beleza natural do mármore Calacatta em uma placa de quartzo de alta qualidade. A pedra inovadora apresenta veios marcantes que remetem aos antigos fluxos de magma milenares presentes no mármore Calacatta natural.
    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprima-quartz-countertop
    • Familia de productoExotic Collection
    • Grupo de produtosPrima BQ8616
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)130
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emVietnam
    • Fabricado emVietnam
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework