Publicar produtos
TA Manual Balancing Valve with Grooved Ends - Series 789
Victaulic
Arquivado

TA Manual Balancing Valve with Grooved Ends - Series 789

Reliable, simple and cost effective, for precise flow measurement and balancing. Drain/Fill/Vent connection for zone or entire system. Can be installed in any position.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavictaulic-series_789
  • Familia de productoPiping Methods
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves