Publicar produtos
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009

4.5 de 5 estrelas4.5(35 avaliações)
Traduzido por Google,
Série LF009 Sem chumbo* Os conjuntos de zona de pressão reduzida evitam que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à contra-sifonagem e/ou contrapressão. Consiste em construção de corpo de bronze sem chumbo* (1/4 a 2 pol.) ou ferro fundido revestido de epóxi sem chumbo* aprovado pela FDA (2 1/2 a 3 pol.), duas válvulas de retenção independentes em linha, sedes com válvula de alívio intermediária e torneiras de teste de válvula de esfera. A série LF009 é ideal para proteção de conexões cruzadas de risco à saúde ou para contenção na entrada da linha de serviço. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificação
  • Keywords: 200psi, 20mesh, 250wsp, 400wog, assembly, atmospheric, backflow, backflow valve, bfg, blowdown, bonnet, bronze, butterfly, bypass, cast, castiron, check, check valve, checkvalve, ci, clean water, combination, commercial, continuous, cover, dcda, detector, domestic, double, doublecheck, drain, dual, dualcheck, ductile, epoxy, fill, filter, handle, handlekit, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, inline, iron, kit, lead free, less shutoff, lever, leverhandle, lf, lf223, lock, locking, lug, lvroperated, master, masterseries, non rising stem, nrs, operated, osy, point of use, polymer coating, port, position, positioning, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, prv, push-button, quarter turn resilient seated ball shutoff valves, quarter turn shutoff, quarterturn, quick change, reduce pressure valve, reduced pressure, reducing valve, refrigerator, releif, repair, residential, rpda, rpza, rubber, seat, shock, shut-off, ssdisc, stainless steel, strainer, tamper switch, tapped, thread, threaded, valve, vent, ventdrain, viton, vlv, water filtration, water hammer arrestor, water pressure reducing valve, wprv, wye, y

    Body Material: Lead Free Cast Copper
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: USC
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6831
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States