Publicar produtos
Pressure Reducing Control Valve - Full Port - LFM115, LFM1115
Watts

Pressure Reducing Control Valve - Full Port - LFM115, LFM1115

Traduzido por Google,

A válvula de controle redutora de pressão série LFM115, LFM1115 foi projetada para reduzir automaticamente uma pressão flutuante mais alta a montante para uma pressão constante mais baixa a jusante, independentemente das taxas de fluxo variáveis.

Este ACV é equipado com ArmorTek®, um sistema patenteado de revestimento epóxi avançado de 3 partes, projetado para limitar a corrosão induzida por micróbios (MIC) e a corrosão do substrato metálico exposto.

Especificação
  • Features

    • Stainless steel pilotry models available
    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Automatically reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Full port design
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
    • Inlet and outlet ball valves include gauge port with pre-installed isolation valve for easy pressure gauge installation and maintenance



      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapressure-reducing-control-valve-lfm115-lfm1115
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalDuctile Iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING