Publicar produtos
CDE43G3-1C 43“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE43G3-1C 43“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE43G3-1C 43“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE43G3-1C 43“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE43G3-1C 43“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE43G3-1C 43“ 4K OS-Free Commercial Display
    ViewSonic

    CDE43G3-1C 43“ 4K OS-Free Commercial Display

    Traduzido por Google,

    A série ViewSonic CDEG3 é um monitor comercial sem sistema operacional, projetado para operação segura e ininterrupta em ambientes de missão crítica nos setores corporativo, governamental, de saúde e de ensino superior. Ao eliminar aplicativos pré-instalados e serviços em segundo plano, reduz a superfície de ataque de software, ao mesmo tempo que oferece inicialização rápida e gerenciamento de TI simplificado. Com resolução 4K UHD nativa nas orientações paisagem e retrato, brilho de 500 nits e reprodução de mídia USB integrada, esta solução de sinalização digital segura garante visibilidade nítida para anúncios e displays digitais em ambientes de alto tráfego. Também apresenta opções de conectividade expandidas, incluindo USB-C, HDMI 2.1, LAN e RS-232, tornando-o ideal para reuniões BYOD e videoconferências. Para simplificar ainda mais o gerenciamento remoto de dispositivos, o monitor de nível comercial integra-se aos principais sistemas de controle ProAV. Com certificação EPEAT® Gold, os monitores digitais da série CDEG3 oferecem uma solução sustentável e de baixa manutenção que equilibra segurança, desempenho e eficiência operacional para qualquer espaço de missão crítica.

    Especificação
    • DISPLAY

      Panel Size: 43"
      Type/ Tech: TFT LCD module with DLED backlight
      Display Area (mm): 941.184(H) x 529.416(V) (42.5" diagonal)
      Native Resolution: 3840 x 2160
      Aspect Ratio: 16:9
      Colors: 8bit+FRC
      Brightness: 500 nits (typ.)
      Contrast Ratio: 4000:1
      Response Time: 6.5ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 typ.
      Backlight Life: 50,000 Hours
      Surface Treatment: Hardness: 3H, Anti-glare coating, Haze 25%
      Bezel: 13/13/13/13 mm (L/R/T/B)
      Orientation: Landscape & Portrait

      INPUT

      HDMI: *3 (all support HDMI-CEC & HDCP1.4/2.2, HDMI 2.1 4K @ 60Hz, only HDMI 3 port support ARC)
      (Support YUV444/420)
      RGB / VGA: VGA IN *1 (1080p@60Hz)
      Audio: PC AUDIO IN *1 (3.5mm)
      RS-232: x 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCDE43G3-1C-commercial-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosCommercial Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors