Publicar produtos
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
    ViewSonic

    IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C

    Traduzido por Google,

    O display interativo ViewSonic ® ViewBoard ® IFP110 ostenta uma enorme tela sensível ao toque de 110” com resolução 4K Ultra HD, tornando-o um dos maiores e mais imersivos displays do mercado. Perfeito como um video wall interativo para apresentações em larga escala em museus, showrooms e centros de treinamento, esta tela de 5'x8' é equivalente a quatro displays sensíveis ao toque de 55” em um layout de video wall 2x2 – mas oferece uma configuração muito mais simples com custos reduzidos de calibração e manutenção. Além disso, com o software de colaboração ViewSonic TeamOne™ integrado e o software de streaming vCast™, a criação e o compartilhamento de conteúdo nunca foram tão fáceis. Além disso, o USB-C integrado fornece conectividade rápida e fácil de um fio, enquanto um design compatível com VESA oferece opções de instalação flexíveis para montagem na parede ou uso em carrinho móvel.

    Especificação
      • Massive Screen: A 110" 4K touch display is ideal as a large-scale interactive video wall
      • ADVANCED TOUCH: Up to 40-point multi-touch lets users write on the display with their fingers and included stylus
      • Simpler Setup and Maintenance: 5’x8’ screen is equivalent to four 55” touch displays in a 2x2 video wall layout – but offers a much simpler set up with reduced calibration and maintenance costs.
      • TeamOne Collaboration on a Grand Scale: ViewSonic TeamOne™ software transforms this massive 110” touchscreen into an infinite digital whiteboard.
      • REMOTE MANAGEMENT: Schedule updates and monitor device status with the built-in ViewSonic Manager™ software
      • Secure NFC: Unlock the ViewBoard interactive display with an NFC card for instant access to your personalized settings and accounts.​
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic-ifp110
    • Familia de productoUltra Wide Displays
    • Grupo de produtosIFPUW
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screens
    • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Número OmniClass23-19 11 25
    • Título OmniclassDisplay Screens

    Disponibilidade da região

    América do Norte