Publicar produtos
IFP105UW - 105" 5K 21:9 ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP105UW - 105" 5K 21:9 ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP105UW - 105" 5K 21:9 ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
    ViewSonic

    IFP105UW - 105" 5K 21:9 ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C

    Traduzido por Google,

    O ViewSonic ® ViewBoard ® IFP105UW é um monitor interativo de 105” com tecnologias de quadro branco de última geração, ideal para colaboração em ambientes corporativos e ensino superior. Com integração perfeita com o Microsoft Teams Rooms e otimização para o Front Row, este monitor ViewBoard promove inclusão e engajamento para qualquer uma das suas reuniões de equipe, reuniões e sessões de brainstorming. Estejam os membros da equipe na sala de reunião, em videoconferência ou participando via chat, todos podem ser vistos e ouvidos. Além disso, com sua proporção de aspecto ultrawide 21:9 e resolução 5K, este monitor oferece uma enorme tela sensível ao toque interativa e visuais impressionantes para aumentar a colaboração e a produtividade. A tela sensível ao toque de alta precisão também possui tecnologia de reconhecimento de palma inteligente para uma experiência intuitiva de quadro branco digital. Uma barra de som de 47 W com microfone integrado oferece áudio ideal para todos na sala de reunião, bem como para aqueles que ligam remotamente.

    Especificação
      • Optimized for Microsoft Teams Front Row: Support for Microsoft Teams Room™ and Front Row optimizes group efficiency
      • INTEGRATED SOFTWARE: vCast software enhances collaboration with easy content sharing and annotation
      • ADVANCED TOUCH: Up to 40-point multi-touch lets users write on the display with their fingers and included stylus
      • STUNNING 5K RESOLUTION: 5120 x 2160 resolution delivers incredibly detail and vibrant images
      • BUILT-IN MICROPHONE AND SOUNDBAR: Speak and be heard by in-person and remote audiences.
      • USB-C with Power Delivery: Integrated USB-C with 100W power delivery
      • DEVICE MANAGEMENT: Schedule updates and monitor device status with the built-in ViewSonic Manager™ software
      • PEACE OF MIND: Industry-leading 3-year standard limited warranty with optional extensions and robust support services

      Comparison Sheet (PRG)| Datasheet| MediaAdd to Compare

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic-ifp105uw
    • Familia de productoUltra Wide Displays
    • Grupo de produtosIFPUW
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screens
    • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Número OmniClass23-19 11 25
    • Título OmniclassDisplay Screens