Simplifique suas apresentações, aprimore a colaboração e tenha sucesso com o visor digital ViewSonic CDE9830. Quer seus funcionários estejam no escritório ou trabalhando remotamente, eles desfrutarão de maneiras rápidas e fáceis de se comunicar graças ao software de compartilhamento de tela ViewBoard Cast™ e ao aplicativo myViewBoard ® Display que permite que até quatro participantes se conectem e compartilhem conteúdo. Para visibilidade máxima, mesmo em salas com muita luz ambiente, esses monitores oferecem resolução 4K Ultra HD impressionante, alto brilho e uma tela antirreflexo de 25% de alto embaçamento. Além disso, esses monitores multifuncionais simplificam a instalação e a manutenção graças a uma poderosa plataforma integrada segura que oferece reprodução de conteúdo suave sem a necessidade de um PC ou reprodutor de mídia.
Várias maneiras de conectar e compartilhar
Conecte-se sem fio através de sua rede ou diretamente ao monitor. Use o software de compartilhamento de tela ViewBoard Cast™ junto com o aplicativo myViewBoard ® Display baseado na web para permitir que até quatro participantes (no local e remotos) se conectem e compartilhem seu conteúdo, independentemente da plataforma de SO que estejam usando (Windows, MacOS, Chrome OS, Android, iOS). Além disso, AirPlay, Miracast e o botão ViewBoard Cast opcional oferecem opções de transmissão sem fio e sem software.
Interoperabilidade do sistema de controle AV
Esses monitores são Crestron Connected®, bem como Extron e AMX certificados para integração perfeita. Os administradores de rede estão sempre no controle com a capacidade de enviar sinais de controle, como ligar/desligar, alternar entradas, enviar atualizações de firmware e segurança e obter o status do monitor.
Gerenciador de controle de dispositivo centralizado
Para os administradores de TI, é difícil gerenciar as centenas de dispositivos e monitores que vivem na rede. Agora, com o myViewBoard Manager, um aplicativo baseado na Web fácil de usar, a TI pode configurar, gerenciar e manter com segurança todos os monitores a partir de um painel centralizado.
Fácil compartilhamento de conteúdo
myViewBoard™ Display é um aplicativo baseado em nuvem e sem cliente que permite que você compartilhe sua tela de qualquer lugar do mundo sem ter que se preocupar com a instalação de software adicional. Como alternativa, o ViewBoard Cast™ permite que o conteúdo seja transmitido de dispositivos móveis diretamente para o monitor por meio de redes locais e inclui recursos de touchback e tela dividida.
Qualidade de imagem excelente e impressionante
Com resolução 4K, alto brilho e tratamento de vidro antirreflexo de alta neblina de 25%, esses monitores oferecem imagens brilhantes, claras e nítidas em qualquer ambiente interno.
Poderosa plataforma incorporada segura
Este monitor pode executar várias tarefas ao mesmo tempo, proporcionando reprodução de conteúdo suave sem a necessidade de um PC ou reprodutor de mídia. O SoC integrado fornece desempenho semelhante ao de um PC e capacidade para executar aplicativos, enquanto o firmware personalizado do sistema operacional Android protege a tela contra vírus e violações de segurança, evitando que fontes desconhecidas sejam instaladas no sistema.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |