Publicar produtos
IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel
IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel

    Traduzido por Google,

    Apresentando resolução 4K Ultra HD e uma tela sensível ao toque avançada de última geração, o ViewSonic ® ViewBoard ® IFP9850 oferece recursos colaborativos incríveis para salas de reuniões e salas de aula do século XXI. Com o software de anotação myViewBoard ® integrado e o software de streaming ViewBoard Cast, a criação e compartilhamento de conteúdo nunca foi tão fácil. Além do mais, este monitor com certificação ENERGY STAR oferece capacidade de PC slot-in opcional para aplicativos interativos com uso intensivo de computação. Além disso, o USB-C integrado fornece conectividade de um fio rápida e fácil. Um design compatível com VESA permite a instalação em um suporte de parede ou em um carrinho opcional para uma instalação mais flexível em salas de aula e salas de reunião.

    Desempenho aprimorado da tela sensível ao toque

    Graças à tecnologia de toque ultrafino ViewSonic, esta tela interativa oferece uma experiência de escrita manual ultra suave e natural. O toque de 20 pontos permite que vários usuários escrevam ou desenhem simultaneamente na superfície da tela usando canetas ou seus dedos, ou ambos ao mesmo tempo. O suporte para caneta de ponta dupla permite que os usuários escrevam ou desenhem simultaneamente com duas cores diferentes.*

    *Disponível apenas no Whiteboard para Windows e Android.

    solução de quadro branco digital myViewBoard

    O software de quadro digital myViewBoard combina segurança de nível empresarial com portabilidade baseada em nuvem e ferramentas de anotação para aprimorar a maneira como sua equipe se conecta e colabora. Os recursos convenientes incluem logon único seguro em suas unidades de nuvem favoritas, fácil conversão de arquivos de escritório comuns, compartilhamento de código QR e muito mais.

    Software de compartilhamento de conteúdo do ViewBoard Cast

    O ViewBoard Cast permite o streaming de conteúdo de dispositivos móveis para um monitor ViewSonic em redes sem fio ou a cabo. Vários usuários podem anotar conteúdo simultaneamente (como documentos, arquivos em nuvem, multimídia, etc.) em seus dispositivos em tempo real e, em seguida, transmitir e compartilhar esse conteúdo no monitor ViewSonic. A transmissão de várias telas permite que até nove telas de clientes sejam exibidas no monitor ViewSonic. Plataformas populares como Windows, Mac, iOS-Airplay, Android e Chrome são suportadas.

    SmartPort USB

    A função ViewSonic SmartPort USB permite que os dispositivos sejam conectados a qualquer fonte de vídeo no monitor, ao mesmo tempo em que fornece acesso simultâneo às portas USB frontais do monitor.

    Android 9

    O Android 9 oferece gráficos aprimorados e um mecanismo HTML para uma melhor experiência de vídeo e navegação.

    4K UltraHD

    Exibindo mais de 8 milhões de pixels com alta densidade de pixels, este monitor Ultra HD 3840x2160 oferece o que há de mais moderno em detalhes e clareza de imagem para imagens impressionantes e realistas. Além disso, com 4x mais pixels do que a resolução Full HD, este monitor Ultra HD exibe mais conteúdo para maximizar a produtividade.

    Conectividade Versátil

    Uma saída HDMI, várias entradas HDMI e várias portas USB oferecem conectividade versátil para diversos dispositivos de armazenamento, periféricos e eletrônicos de alta definição para maior conveniência e flexibilidade.

    Especificação
    • UPC766907012880
      Display TypeLCD
      Screen Size98
      Viewable Area (in.)97.5
      Light SourceLED
      Display Resolution3840 x 2160
      Aspect Ratio16:9
      Static Contrast Ratio1,200:1
      Backlight Life (Hours)50,000
      Brightness350 cd/m2
      Response Time (Typical GTG)8ms
      Viewing Angles178º horizontal, 178º vertical
      Panel SurfaceAnti-glare 7H tempered glass
      Ethernet LAN(10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
      OSEmbedded ViewBoard OS
      Media Player TypeSlot-in PC
      GPUArm Mali-G52 MC2
      CPUMStsr MT9950, A73*4, 64bit (FW 32bits)
      CPU Processor Speed1.8GHz
      Memory4GB
      Storage32GB
      Built-in SoftwareAndroid 9
      Internal Speakers16W (x2)
      HDMI 2.0 In3
      HDMI Out1
      VGA1
      3.5mm Audio In1
      3.5mm Audio Out1
      SPDIF Audio Out1
      USB 3.03
      USB 2.02
      Slot-in PC Slot1
      USB B Touch Port2
      RS2321
      Ethernet LAN (RJ45)1
      WIFI Module Slot1
      Intel® OPS Slot In (80-pin)1
      Voltage100-240 VAC
      Consumption (typical)192.5W
      Stand-by<.5W
      Temperature32-104º F (0 - 40º C)
      Humidity (non-condensing)10-90%
      Touch TechnologySlim IR
      Touch PointsWindows: 20, Android: 20
      Tip DetectionDual tips, 3mm and 8mm
      Net (lbs)228.4
      Gross (lbs)293.7
      Net (kg)103.6
      Gross (kg)133.2
      Packaging (in.)97.8 x 58.8 x 14.8
      Physical (in.)88.4 x 52.1 x 3.6
      Packaging (mm)2483 x 1493 x 376
      Physical (mm)2245 x 1323 x 91
      VESA Compatible800 x 600 mm
      Warranty3-year limited warranty on parts, labor and backlight, onsite warranty
      Recycle/DisposalPlease dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      Package Contents10ft power cord, Remote control with AAA battery, 10ft touch USB cable, Stylus x 2, Quick Start Guide + Compliance statement, RS232 adapter, Clamp x 5, Camera Plate, Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4), 10ft HDMI cable, Typc-C cable (data & power)
      RegulationsFCC, cTUVus, EPET, ES8, LBL, CE, CB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViewsonic_ifp9850-4
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosViewBoard Interactive Flat Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.1
    • Largura (polegadas)77.2
    • Profundidade (polegadas)3.1
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)140.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV