Publicar produtos
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
    ViewSonic

    LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI

    Traduzido por Google,
    Brilhante e versátil para qualquer instalação profissional, o projetor a laser ViewSonic® LS920WU WUXGA oferece tudo o que você precisa para telas grandes em grandes locais. Oferecendo 6.000 ANSI lumens de alto brilho avançado, até 20.000 horas* de vida útil da fonte de luz e um tamanho de tela de até 300”, este projetor é ideal para auditórios, salas de reuniões, restaurantes, bares esportivos e muito mais. Este executor de alto nível também é fácil de implantar e gerenciar com seu amplo ajuste de zoom óptico de 1,6x, projeção de 360° e modo retrato que oferecem extrema flexibilidade até mesmo nas instalações mais desafiadoras. Duas portas HDMI 2.0b / HDCP 2.2 garantem acesso a conteúdo original de qualidade 4K com suporte HDR/HLG. Além disso, seu tamanho compacto e HDBaseT integrado oferecem a combinação perfeita de projeção de alta qualidade e custo-benefício. *A vida útil da fonte de luz pode variar de acordo com o uso real e outros fatores.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViewsonic_LS920WU
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosProjectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.7
    • Largura (polegadas)15.9
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)14.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual