Publicar produtos
Villa Kultur - Side hung triple window
Villa Kultur - Side hung triple window
Villa Kultur - Side hung triple window

    Villa Kultur - Side hung triple window

    Traduzido por Google,

    Janela basculante tripla com dobradiças clássicas e perfil retrô tradicional. Vidros duplos de alta eficiência energética e caixilho em pinho impregnado, sem nós e com encaixes tipo finger joint, revestidos externamente com alumínio.

    Especificação
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour Internal: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color External: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 30
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Hardware: Window hooks and ventilation fittings in old-fashioned style
      • Hinges: Electrogalvanized steel (white painted)
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaside-hung-triple-window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden