Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Traduzido por Google,
Seção deslizante dupla, um sistema confiável, seguro e comprovado. Vidros duplos de alta eficiência energética e caixilho em pinho maciço, sem nós, impregnado e pintado.
Especificação
Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine Common profile on internal frame and sash
Colour: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
U-Value: 1.1
G-Value: 53%
LT-Value: 74%
Frame screw: Pre-drilled 14 mm
Frame depth: 184 mm
Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm