Publicar produtos
Villa Original - Sliding door - Painted wood
Villa Original - Sliding door - Painted wood
Villa Original - Sliding door - Painted wood

    Villa Original - Sliding door - Painted wood

    Traduzido por Google,

    Seção deslizante com sistema de elevação, uma função confiável, segura e comprovada. Vidros duplos de alta eficiência energética e caixilho em pinho maciço, sem nós, impregnado e pintado.

    Especificação
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 184 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasliding-door-wood
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-31
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)184
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden