Publicar produtos
Indoor Chandelier Light Fixture, Fairfax, CC937, 82" Diameter, 48" Overall Height, 23" x 8" Nominal Bowl Size

Indoor Chandelier Light Fixture, Fairfax, CC937, 82" Diameter, 48" Overall Height, 23" x 8" Nominal Bowl Size

Traduzido por Google,
Nossa linha de produtos utiliza os melhores materiais renderizados em composições que complementam os ambientes arquitetônicos. Aplicamos cuidadosamente o artesanato artístico a cada acessório, misturando técnicas do Velho Mundo e os mais recentes processos de fabricação para criar produtos verdadeiramente de classe mundial de substância e valor. Os componentes elétricos da mais alta qualidade e a conformidade com os requisitos regulamentares aumentam a referência de design continuamente definida ao longo da história de nossa organização.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única17260
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Non Directional
  • Grupo de produtosFairfax
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação