Publicar produtos
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA

    Urinal - İstanbul Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    İstanbul Urinal com lavador eletrônico integrado,

    Desenho: Ross Lovegrove

    Código do produto: 4517B070-5301

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4517B070-5301
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)29.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia