Publicar produtos
Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade Inferior - 100cm - Unidade Inferior com Rodas - Série Nest Trendy - VitrA

    Código do produto: 56183

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56183
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)415
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010092
    • Nome ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia