Publicar produtos
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Sanita Sanitária - Montagem na Parede - 56cm - Série Metropol - VitrA

    A inovadora série Metropole da VitrA! cantos suavizados, um toque moderno e detalhes brilhantemente selecionados constituem os personagens Metropole. As soluções de sanitas adequadas estão disponíveis para diferentes tipos de banho e espaços na série Metropole. O produto com características suspensas pode ser limpo com muita facilidade.

    Código do produto: 5676B003-0075

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5676
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)30.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia