Publicar produtos
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA

    Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Armário Médio Memoria - 40cm - Vitrine - Esquerda

    Código do produto: 58391

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única58391
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosTall Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)923
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia