Publicar produtos
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade Inferior - 160cm - Com Porta - Série Voyage - VitrA

    Unidade inferior Voyage - 160cm - com portas - branco fosco e carvalho natural

    Além da modularidade, o Voyage é um sistema flexível que desafia a configuração comum do banheiro, proporcionando posicionamento horizontal e vertical. O espaço de armazenamento pode ser dividido e distribuído ao redor da sala, sem restrições de altura ou posição. O posicionamento pode ser definido pelo usuário, com base em necessidades permanentes ou temporárias. Esta flexibilidade estende-se também às opções de cor, profundidade e tamanho, tornando a Voyage uma das gamas de casas de banho mais versáteis.

    Código do produto: 62462 - 62463 - 62464

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62462-62463-62464
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)375
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010092
    • Nome ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia