Publicar produtos
Washbasin Unit - 120cm - With2Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 120cm - With2Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Traduzido por Google,

Móvel Lavatório - 120cm - Com 2 Gavetas - Vitra - Série Metropole Edge

carvalho claro

Código do produto: 67134

Especificação


Especificações técnicas
  • Ref.ª única67134
  • Familia de productoBathroom Furniture
  • Grupo de produtosWashbasin Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC011381
  • Nome ETIMBathroom furniture set
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia