Publicar produtos
Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Traduzido por Google,

Unidade alta - 35 cm - curta - Metropole Pure Series - VitrA

Cores: Matt Light Grey

Código do produto: 67276

Especificações técnicas
  • Ref.ª única67276
  • Familia de productoBathroom Furniture
  • Grupo de produtosTall Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)290
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEC011381
  • Nome ETIMBathroom furniture set
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia