Publicar produtos
ConcealedCistern-12cm-WCPanConcealedCisterns-VitrA
ConcealedCistern-12cm-WCPanConcealedCisterns-VitrA

    ConcealedCistern-12cm-WCPanConcealedCisterns-VitrA

    Traduzido por Google,

    Cisterna Oculta-12cm-WCPanCisternas Ocultas-VitrA

    Código do produto: 732-4812-01

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única732-4812-01
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosCisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1130
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia