Publicar produtos
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Recipiente Sanitário - Montado na Parede - 56cm - Série Metropol - VitrA

    Rim-ex: Não existe fórmula para limpeza fácil e sim armário! O armário Rim-ex foi projetado para tornar a limpeza do armário muito mais eficiente. Prático, devido à tigela sem dutos Em um único movimento pode ser limpo com muito mais facilidade. A cisterna interna especial reduz a superfície do solo

    Código do produto: 7672B083-0559

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7672B083-0559
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)27.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia