Publicar produtos
 V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WC

Traduzido por Google,

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, saída universal, bidê Cleanwith, branco, 60 cm

Código do produto: 7757B403-6377

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7757B403-6377
  • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
  • Grupo de produtosWC Pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)600
Ligações
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)38.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia