Publicar produtos
Upper Cabinet - 70cm - İntegra Series - VitrA
Upper Cabinet - 70cm - İntegra Series - VitrA
Upper Cabinet - 70cm - İntegra Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - İntegra Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Armário Superior - 70cm - Série İntegra - VitrA

    Código do produto: 62026 - 62027 - 62028

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUpperCabinet-70cm-Vitra-integraSeries-62026-62027-62028
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalThermowood
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia