Publicar produtos
BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

Traduzido por Google,

Misturador para banho de parede de vidroA FlowRound Series A42930

Código do produto: A42930

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA42930
  • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
  • Grupo de produtosFaucets - Bath&Shower Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)162
  • Largura (mm)220
  • Profundidade (mm)110
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)1.56
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 19
  • Título OmniclassFaucet Mixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia