Publicar produtos
K-T944-4 Stillness® Widespread wall-mount bathroom sink faucet trim, requires valve
Kohler

K-T944-4 Stillness® Widespread wall-mount bathroom sink faucet trim, requires valve

Traduzido por Google,

Elementos simplificados e sofisticação discreta são a essência das torneiras Stillness. Uma torneira ideal para pias estilo vaso, esta guarnição é montada na parede e mantém as bancadas livres de desordem. A guarnição apresenta um bico gracioso e duas alças de alavanca ergonômicas para fácil operação. Quando combinado com uma válvula de disco cerâmico de duas alças, este acabamento oferece ótimo desempenho.

Características

  • Construção em latão.
  • Controle duplo montado na parede.
  • Menos drenagem.
  • Bico estacionário.
  • Bico mín. de 4-9/16" (116 mm) a 6-1/16" (154 mm) máximo da parede ao centro da tomada.
  • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Conservação de água e descontos

  • As torneiras de 1,2 gpm com o selo WaterSense® usam pelo menos 45% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas diretrizes de desempenho

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T944-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosStillness®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.81
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)6.06
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets