Publicar produtos
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Anel Toalha - Juno Classic Series - VitrA

    Código do produto: A4442023

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA4442023
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosTowel Hanger
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)218
    • Largura (mm)204
    • Profundidade (mm)62
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia