Publicar produtos
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Suporte para Escova de Dentes - Fixado na Parede - Série Origem - VitrA

    Código do produto: A44890 - A4489026 - A4489034 - A4489036

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA44890
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessories - Toothbrush Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010556
    • Nome ETIMToothbrush holder
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToothbrush holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia