Publicar produtos
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Traduzido por Google,

    Trap-ForBasins-Vitra-Arquitetura

    Código do produto: A45151

    Especificação
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA45151
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucet Complementary - Traps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)265
    • Largura (mm)66
    • Profundidade (mm)425
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010947
    • Nome ETIMTrap protector, adapted sanitary fittings
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste traps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniclassLiquid Traps
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia