Publicar produtos
Tap-IntervalTap-VitrA
Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Traduzido por Google,

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Código do produto: A45256EXP

    Especificação

    • Interval Tap G1/2-G1/2 (plastic volan)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA45256EXP
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosFaucets - Taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)74
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)70
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniclassMixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia