Publicar produtos
ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries
ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries
ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries

    ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries

    Traduzido por Google,

    Chuveiro-Chuveiro-VitrA-RainLSeries

    Código do produto: A45708WSA

    Especificação
    • Round-Rain L Showerhead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA45708WSA
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosShower Systems - Shower Heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)220
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia