Publicar produtos
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Bidé - Piso - Série Zentrum - VitrA

    Código do produto: 5796-003-0288

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBidet-FloorMounted-Vitra_ZentrumSeries_5796-003-0288
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)25.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia