Publicar produtos
Grab Bar - 135° Angled - Other Series - VitrA
Grab Bar - 135° Angled - Other Series - VitrA
Grab Bar - 135° Angled - Other Series - VitrA

    Grab Bar - 135° Angled - Other Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Barra de apoio - Angulação de 135° - Outras Séries - VitrA

    Diferentes soluções para diferentes necessidades! Os produtos VitrA projetados para necessidades especiais trazem recomendações racionais para o banheiro. Uso ergonômico e confortável devido à alça e barras de apoio.

    Código do produto: 320-3012

    Especificação
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGrabBar-135Angled-Vitra-OtherSeries-320-3012
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)530
    • Largura (mm)1045
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)2.142
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 15 17 21
    • Título OmniclassBathtub Grab Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia