Publicar produtos
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade Média - 55cm - Série Valarte - VitrA

    Cores: Branco fosco, Cinza fosco, Marfim fosco

    Código do produto: 62246 - 62247 - 62248 - 62249 - 62250 - 62251

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMidUnit-55cm-Vitra-ValarteSeries-62246-62247-62248-62249-62250-62251
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)535
    • Profundidade (mm)395
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioThermowood
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia