Publicar produtos
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Espelho - Espelho Iluminado, 60cm&80cm&110cm - Série Deluxe - VitrA


    Código do produto: 62575 - 62576 - 62577

    Especificação
    • Economic, long-lasting illumination with LED lighting.

      Motion Sensor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMirror-IlluminatedMirror-Vitra-DeluxeSeries-62575-62576-62577
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)10.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos