Publicar produtos
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Suporte de rolo - Duplo - Série Istambul - VitrA

    Lovegrove assinou os acessórios da série Istanbul completos com acessórios estéticos. Oferece opções de ouro e cromo.

    Cores: Dourado - Cromado - Branco - Preto

    Código do produto: A48016

    Especificação
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessory
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)132
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)133
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia