Publicar produtos
Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA
Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Cesta de canto para chuveiro - Série Arkitekta - VitrA

    Código do produto: A44380

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShowerCornerBasket-Vitra-ArkitektaSeries-A44380
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessory
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.495
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia