Publicar produtos
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Door to Left & Right - Cleaning Equipments Tall Unit - Sento Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade Alta - 55cm - Esquerda&Direita - Equipamentos de Limpeza Unidade Alta - Série Sento - VitrA

    Cores: Antracite fosco, Branco fosco, Creme fosco

    Código do produto: 60863 - 60864 - 60865 - 60866 - 60867 - 60868

    Especificação
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTallUnit-55cm-CleaningEquipmentsTallUnit-Vitra-SentoSeries-60863-60864-60865-60866-60867-60868
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosTall Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1595
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia