Publicar produtos
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA

    Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Toalheiro - 45cm - Série Origem - VitrA

    Cores: Preto - Cromo - Cobre - Níquel escovado

    Código do produto: A44886

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTowelHolder-45cm-Vitra-OriginSeries-A44886
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessory
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)58
    • Largura (mm)508
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia